Scarica il documento () sui 20

White paper

Aggiornamento delle linee guida ERP 640/2009

Aumentare con successo l'efficienza energetica nella tecnologia di azionamento

Gli azionamenti elettrici rappresentano circa il 70% del consumo totale di elettricità nell'industria. Si stima che entro il 2020 i motori elettrici in Europa convertiranno 1.470 TWh di elettricità in energia meccanica. Solo con il precedente Regolamento (CE) 640/2009, si stima che entro il 2030 si otterrà un risparmio energetico di 102 TWh all'anno.

Il regolamento sarà ora proseguito con lo studio di follow-up Lotto 30 "Requisiti di progettazione ecocompatibile per motori e azionamenti a velocità variabile": questo porterà a un risparmio energetico aggiuntivo stimato di 10 TWh all'anno. Il nuovo regolamento entra in vigore in due fasi: la prima fase 1.7.2021 e la seconda fase 1.7.2023. Il whitepaper descrive in dettaglio le nuove normative per il settore e le opzioni di progettazione con motori ad alta efficienza energetica da implementare per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica.

eaton-update-erp-guidelines-cover-picture-WP040007en

Inviando questo modulo, dichiaro di accettare che i dati personali forniti, possano essere condivisi con Eaton, i distributori e i fornitori esterni che collaborano con Eaton, in conformità con l’Informativa sulla privacy di Eaton e con le leggi applicabili in materia di protezione della privacy dei dati.
Accetto di ricevere regolarmente informazioni riguardanti i prodotti, le promozioni e le notizie di Eaton. Comprendo e accetto che Eaton utilizzerà i miei dati per personalizzare le comunicazioni di marketing.  Accetto che i dati personali da me forniti possono essere condivisi con Eaton Corporation con sede in Irlanda, Eaton Corporation con sede negli Stati Uniti d'America e nel rispetto della politica sulla privacy di Eaton. Qualsiasi utilizzo dei miei dati personali avverrà in conformità alle leggi sulla privacy applicabili e alla politica sulla privacy di Eaton. Posso cambiare le mie preferenze in qualsiasi momento o revocare il mio consenso cliccando sui link pertinenti presenti in fondo a tutte le comunicazioni e-mail di Eaton, oppure visitando https://content.eaton.com/Resource_Centre_Register_IT.