Scarica il documento () sui 20

Come progettare HMI compatibili con le tecnologie del futuro

Gli operatori in ambienti industriali moderni spesso controllano diverse apparecchiature contemporaneamente tramite tablet o dispositivi mobili. Le interfacce HMI progettate in base all’utente su dispositivi mobili offrono molti vantaggi, come l’accesso rapido a informazioni specifiche sulle attività in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questi dispositivi offrono varie funzionalità, dalla segnalazione delle procedure agli operatori alla possibilità di monitoraggio remoto.

Tuttavia, l’utilizzo di dispositivi intelligenti per le funzionalità di comando e non solo di notifica, presenta delle complessità. Questi includono la necessità di minimizzare le minacce alla sicurezza informatica, funzionalità di comando sicure e un’elevanta coerenza dei dati.

Implementazione di funzionalità di comando sicure e specifiche per l’applicazione

È necessaria una conoscenza approfondita dell’ambiente applicativo, compreso il ruolo di ciascun utente. Innanzitutto, è necessario identificare diverse categorie di utenti, ad esempio gli operatori generici, i supervisori e il personale tecnico. Quindi, è consigliabile assegnare a ciascuno di essi un gruppo di utenti, aggiungendo una descrizione del rispettivo ruolo. Questo rende possibile assegnare l’accesso alle informazioni e alle funzionalità rilevanti, ottimizzando al contempo la sicurezza del sistema.

Alcune considerazioni chiave per la progettazione di un comando specifico per il contesto applicativo 

  • Gli accessi basati sui ruoli determinano ne determinano il livello, filtrando i contenuti al momento dell’accesso personalizzando le informazioni visualizzate.
  • Le finestre di dialogo specifiche in base al ruolo dell’utente possono essere differenziate per garantire che vengano visualizzate solo le informazioni necessarie.
  • Limitare l’accesso alle sezioni dell’interfaccia utente in base al ruolo, ma garantire che le informazioni e i comandi cruciali siano disponibili a tutti gli utenti

 

Implementare l’industria 4.0 in modo sicuro  

Sempre più macchine sono collegate tramite cloud, per rendere i dati più facilmente accessibili, massimizzare la continuità operativa e promuovere l’adozione di soluzioni intelligenti nei processi di produzione. Allo stesso tempo, alcuni flussi di lavoro, in particolare relativi al monitoraggio e alla manutenzione, vengono spesso esternalizzati. Questo richiede l’integrazione sicura di fornitori di servizi esterni.

La progettazione dell’interfaccia operatore deve quindi garantire l’immediata disponibilità dei dati, la connettività su cloud e la sicurezza informatica:

  • Rendi più semplice l’integrazione di ruoli esterni implementando il controllo delle attività tramite un’infrastruttura cloud.
  • La sicurezza informatica è uno dei criteri principali per la selezione dei componenti e la progettazione del sistema HMI.
  • È consigliabile fornire agli operatori esterni un accesso limitato, in modo che ricevano aggiornamenti di stato e avvisi specifici per la manutenzione delle macchine di cui sono responsabili.
  • Inoltre, gli operatori esterni dovrebbero essere in grado di consultare i dati in modo efficiente per determinare autonomamente le eventuali necessità di interventi o di riparazioni, attuando l’analisi predittiva dei componenti.