Come progettare macchine facili da usare
Implementazione di interfacce utente intuitive per le tue macchine
Caratteristiche dell’utente
Caratteristiche della macchina
Le caratteristiche dellla funzionalità prevista.
L’implementazione di funizonalità che supportino un’efficace comunicazione reciproca tra l’utente e la macchina è fondamentale per progettare un’interfaccia utente intuitiva.
Comunicazione ottimale da uomo a macchina
Trasmissione dei comandi dall’utente alla macchina, dall’accensione e spegnimento ai comandi sull’intero funzionamento4
A volte, il funzionamento intuitivo delle macchine comporta l’utilizzo di funzionalità digitali, ma può anche implicare l’utilizzo di pulsanti immediatamente identificabili che gli utenti siano in grado di localizzare e di utilizzare istintivamente senza la necessità di cercarli visivamente. Se gli operatori indossano i guanti, questi pulsanti devono garantire un distanziamento sifficiente per evitare che vengano attivati accidentalmente.
Per la visualizzazione sullo schermo, è consigliabile progettare attentamente in base all’intuitività di utilizzo. Ad esempio, è possibile utilizzare schermi multi-touch riproducano l’esperienza dello smartphone, il che implica l’utlizzo a sfioramento con due dita (per ingrandire, passare da uno schermo all’altro, ecc.), due mani o persino con l’utilizzo di guanti.
Comunicazione ottimale dalla macchina all’operatore
Indizi visivi, uditivi e tattili per trasmettere lo stato della macchina e informare l’operatore di quale azione è necessario intraprendere
Lo stato della macchina dovrebbe essere facilmente percepibile da qualsiasi angolazione di visualizzazione e consentire un riconoscimento immediato, in modo che gli operatori sappiano subito interpretare il messaggio, anche se si trovano in un altro luogo dell’applicazione.
Questa funzioanlità può includere l’invio di avvisi a uno smartphone o tablet per segnalare immediatamente lo stato. È consigliabile utilizzare l’illuminazione solo con i pulsanti di emergenza per migliorarne la percettibilità e accelerare la risposta.
Nella programmazione della visualizzazione, pensa anche a quali dati visualizzare e a come rendere l’esperienza il più intuitiva ed efficiente possibile.
Forniamo inoltre supporto tecnico per la creazione di interfacce intuitive. Gli ingegneri applicativi del nostro Solution Team sono disponibili per assisterti nella progettazione completa della tua macchina, dalla selezione dei componenti più adatti alla programmazione delle funzionalità avanzate.