Energy Saver System di Eaton (ESS), migliora i livelli di efficienza fino al 99%. Questo è possibile grazie alla sospensione dei moduli di potenza quando il condizionamento dell’alimentazione non è richiesto e grazie all’abilitazione degli inverter per avviare la commutazione entro 2 millisecondi quando necessario. ESS è il sistema per il risparmio dell’energia più avanzato, affidabile e collaudato disponibile sul mercato, con alle spalle molti anni di impiego e un’ampia base di installato. Rispetto all’efficienza già elevata della doppia conversione, la modalità ESS permette di ridurre ulteriormente le perdite del 75% in presenza di un carico UPS tipico.