Scarica il documento () sui 20
Servizi

Eaton Cyber Secured Monitoring

Il monitoraggio Eaton Cyber Secured è una soluzione analitica basata su cloud che raccoglie e analizza i dati dei dispositivi dell’infrastruttura energetica senza alcun compromesso in termini di sicurezza e disponibilità. Include servizi come il monitoraggio da remoto, i report sulla salute del sistema e la rilevazione anticipata delle anomalie per mitigare il rischio di fermo macchina associato ai componenti critici e passare da un modello reattivo ad uno proattivo. Con alle spalle 10 anni di esperienza, il software di monitoraggio remoto di Eaton è in grado di fornire tutte le informazioni e i suggerimenti necessari per prevenire i guasti dei tuoi sistemi UPS connessi e proteggere i tuoi dati. Il monitoraggio Eaton Cyber Secured funziona su tutte le unità UPS Eaton equipaggiate con la Gigabit Network Card o la Industrial Gateway Card con opzione wireless sicuro.

Perché la sicurezza informatica è così importante?

delle aziende ha subito almeno un attacco basato su IoT negli ultimi tre anni
Il 20
%
delle aziende ha subito almeno un attacco basato su IoT negli ultimi tre anni
È il costo medio di una breccia alla sicurezza informatica
3,8 Milioni
È il costo medio di una breccia alla sicurezza informatica
È il tempo medio necessario per rilevare una violazione alla sicurezza informatica
6 mesi
È il tempo medio necessario per rilevare una violazione alla sicurezza informatica

Scopri i benefici principali e guarda il demo live della dashboard per la cybersecurity

     Eaton Cyber Secured Monitoring

    Cosa offre Eaton

    Vantaggi

    Monitoraggio 24 ore su 24 7 giorni su 7 da parte del team specializzato Eaton Risposta più rapida ai malfunzionamenti con riduzione dei ritardi dovuti agli spostamenti per gli interventi in loco
    Portale per il monitoraggio in remoto comprende la diganosi dell’UPS in tempo reale per valutare la situazione prima di recarsi in loco Minimizzazione del rischio associato alle interruzioni all’alimentazione grazie al MTTR ridotto e alla migliore percentuale di riuscita delle risoluzioni al primo tentativo
    Notifica precoce delle anomalie attivata dal sistema di gestione degli allarmi gestito dal team di esperti dell'assistenza EATON Affidabilità delle prestazioni migliorate grazie all’individuazione anticipata dei segnali di deterioramento
    Report mensile completo sullo stato delle prestazioni degli UPS e raccomandazioni di EATON. Ottimizzazione proattiva degli investimenti per la manutenzione per eseguire solo le attività realmente necessarie.

    Come puoi trarre beneficio dal monitoraggio remoto Cyber Secured?

    Fino al 40
    %
    in più di risoluzioni al primo tentativo grazie alla diagnosi remota
    8 ore
    di downtime in meno grazie al rilevamento delle anomalie
    Fino al 50
    %
    di risparmi sui viaggi per la manutenzione e le chiamate di emergenza (≈ 200kg di riduzione di CO2 per la durata di vita dell'unità UPS)

    Le nostre offerte, incluso il servizio dal monitoraggio remoto Cyber Secured

    technician-holding-digital-tablet-in-server-room-getty 580501705

    Facciamo funzionare ambienti affidabili

    Integrazione dal principio

    La sicurezza informatica è al centro della nostra filosofia “progettazione sicura”, ed è parte integrante di tutti prodotti e delle piattaforme Intelligent Power da noi portati sul mercato. Il team del Cybersecurity Center of Excellence allinea le nostre persone di talento con i processi di best practice e le tecnologie moderne, creando un programma che forma gli altri e aiuta i nostri clienti a evitare i pericoli degli attacchi informatici.

    Scopri di più

    eaton-93pm-g2-ups-300kw-6upm-breaker-left.jpg
    UPS Eaton 93PM G2
    Illustrazione componenti principali della piattaforma digitale IoT Brightlayer
    Scopri Brightlayer
    padlock-binary-background-getty-1027924112-500x500.jpg
    Affidati ai nostri sistemi e servizi UPS locali
    Caratteristiche

    La scheda di rete Gigabit è la prima del settore ad aver ricevuto
    le certificazioni IEC 62443-4-2 e UL 29001-1

    La piattaforma IoT e la soluzione cloud sono conformi a ISO IEC 27001
    e certificate per il trasporto sicuro, fornite da un’azienda leader sul mercato in Europa

    Specifiche

    Conformità alle norme:

    cybersecurity_standard_complient.jpg

    Compatibilità con il monitoraggio Eaton Cyber Secured

    DISPONIBILE ORA PER*
    UNITÀ UPS
    DISPONIBILE ORA PER*

     UPS Eaton 91PS e 93PS

    93PM di Eaton

    UPS Eaton 93PM G2

    93E Eaton

    9PHD Marine Eaton

    UPS industriale Eaton 9PHD

    93PS Marine Eaton

    UPS Eaton 9SX, 9PX, 9E, 5PX, 5P, 5SC (versione rack)

    Power Xpert 9395

    Power Xpert 9395P

    9355 di Eaton

    9390 di Eaton

    9155 di Eaton

    UPS Blade di Eaton

    *Inlcuse tutte le versioni marine e di backup come le batterie piombo-acido, NiCd, al litio e i supecondensatori Eaton