I rack per IT serie RA di Eaton offrono una protezione avanzata per le apparecchiature IT critiche, all’interno di armadi di rete, nelle sale server di piccole dimensioni e nelle applicazioni all’interno dei data center.
Progettata per un’installazione facile e veloce, la serie RA soddisfa le necessità degli specialisti IT in un sistema rack pronto all’uso. La struttura standard comprende ruote portanti (500 kg carico dinamico), piedi di sollevamento, porte chiudibili frontali e posteriori, pannelli di bloccaggio laterali, U-marking frontale e posteriore, 2 passacavi migliorati da 100 mm sul retro, 2 accessi per cavi con morsettiera a spazzola sul sulla parte superiore, kit per affiancamento e kit di messa a terra.
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.