Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001890
SE-RS-I44

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia CI per assemblaggi per sistema a sbarre, per base per fusibile per il montaggio su sistema a sbarre, 3 poli, per corrente nominale di esercizio 250 A, utilizzabile per CI4�

Specifiche generali

Nome prodotto
Montaggio sbarra di collegamento RS Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
001890
EAN
4015080018902
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.096 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SE-RS-I44

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per il montaggio del sistema a sbarre idoneo alla base per fusibile
3 poli, per corrente nominale di esercizio 250 A
Custodia preparata
Adatto per
Sbarra di montaggio per raccordo su basi per fusibili
3 poli, per corrente nominale di esercizio 250 A
Utilizzato con
CI44…
Alloggiamenti preparati
xEnergy Safety Ci
Sistema sbarre modulare

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
inserti sbarre
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Sistema sbarre modulare
  • Alloggiamenti preparati
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
250A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
50 mm
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto