Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida N con terminale per custodia portafusibili RS33/I43, 2x 2,5-35 e 4x 1,5-16 mm²
| Nome prodotto |
Guida N + PE/N Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
074854
|
| EAN |
4015080748540
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
0.12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PEN43RS33
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarre PE-(PEN-)
|
| Corrente nominale |
63 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Metodo di montaggio |
Vite
|
| Numero di connessioni (10 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (16 mm quadrati) |
4
|
| Numero di connessioni (25 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (250 kcmil) |
0
|
| Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (inferiore a AWG 6) |
0
|
| Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati) |
2
|
| Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 2) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 4) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 4/0) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 6) |
0
|
| Numero di collegamenti (totali) |
6
|
| Numero di ingressi |
1
|
| Numero di uscite |
5
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
1,5 mm² - 16 mm² (4x) |
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
1,5 mm² - 16 mm² (4x) |
| Sezione del conduttore, ingresso - min |
2.5 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - min |
2 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - max |
14 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - min |
6 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - max |
16 mm²
|
| Caratteristiche |
con protezione dal contatto
|
| Adatto per |
Utile per conduttori intrecciati
|
| Utilizzato con |
SE-RS-I43 (I44)
RS33/I43 (I44) Custodia Ci in materiale isolante Alloggiamenti preparati Sistema sbarre modulare |