Scarica il documento () sui 20

035255
Codice del modello: STI1,0(400/24)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 1 kVA, tensione nominale d'ingresso 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
Sigla catalogo
035255
EAN
4015080352556
Lunghezza/profondità del prodotto
164 mm
Altezza prodotto
157 mm
Larghezza prodotto
151 mm
Peso prodotto
14.527 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL Recognized
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
UL 506
CSA-C22.2 No. 66
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL 5085-2
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-2
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STI1,0(400/24)

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Isolamento rinforzato
Impregnazione sottovuoto completa

General information

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Electrical rating

Efficienza
95 %
Perdite non di carico
27 W
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza nominale
1 VA
Tensione relativa cortocircuito
2,9 %
Perdite in corto circuito
29 W
Potenza di breve durata
2.8 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
56 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto