Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 2,5 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 230 V
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
|
Sigla catalogo |
036399
|
EAN |
4015080363996
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
154 mm
|
Altezza prodotto |
174 mm
|
Larghezza prodotto |
195 mm
|
Peso prodotto |
20.944 kg
|
Certificazione/i |
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61558-2-2 CE UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL Recognized UL5085-1 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) UL File No.: E167225 UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) CSA-C22.2 No. 66 VDE 0570 Part 2-2 UL 5085-2 CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL 506 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 |
Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
Codice modello |
STI2,5(230/230)
|
Caratteristiche |
Isolamento rinforzato
Impregnazione sottovuoto completa Avvolgimenti separati |
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
Terminale di collegamento |
Sì per > 115 A
|
Tipo connessione |
Terminazioni, < 115 A
|
Fattore di utilizzo |
100 %
|
Classe di isolamento |
B
|
Presa primaria |
± 5 %
|
Categoria prodotto |
Trasformatori di comando monofase ST
|
Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
Tipo |
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento
|
Efficienza |
97 %
|
Perdite non di carico |
39 W
|
Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
Potenza nominale |
2.5 VA
|
Tensione relativa cortocircuito |
2,4 %
|
Perdite in corto circuito |
43 W
|
Potenza di breve durata |
9 kVA
|
Tensione nominale - max |
600 V
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
82 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|