Scarica il documento () sui 20

036400
Codice del modello: STI0,25(230/230)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 0,25 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 230 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
Sigla catalogo
036400
EAN
4015080364009
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
112 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
3.567 kg
Certificazione/i
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E167225
CE
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
UL 5085-2
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 506
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 66.1-06
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
IEC/EN 61558-2-2
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STI0,25(230/230)

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Isolamento rinforzato
Impregnazione sottovuoto completa

General

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento

Electrical rating

Efficienza
90 %
Perdite non di carico
13 W
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza nominale
0.25 VA
Tensione relativa cortocircuito
5,1 %
Perdite in corto circuito
14 W
Potenza di breve durata
0.6 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
27 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto