Eaton Moeller® series selettore luminoso RMQ16, stabile, 45°, 25 × 25 mm, 2 posizioni, con maniglia, verde, con linguetta anti-rotazione, senza elementi luminosi, Con base, W2x4,6d, max. 30 V; 1 W
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
|
| Sigla catalogo |
040659
|
| EAN |
4015080406594
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
IEC/EN 60947-5 CSA CSA File No.: 46552 UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Note catalogo |
La lampada a incandescenza o il LED devono essere ordinati separatamente
|
| Codice modello |
Q25LWK1R-GN
|
| Tipo |
Selettore luminoso
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
con linguetta anti-rotazione VS
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
16 mm
|
| Altezza di apertura |
0 mm
|
| Coppia di esercizio |
0.2 Nm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
24 V
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Angolo di commutazione |
45 °
|
| Larghezza apertura |
0 mm
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Progettazione |
Con maniglia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Dimensioni del morsetto |
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA) |
| Grado di protezione |
NEMA 1
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Colore indicatore |
Verde
|
| Tipo di lente |
squadra
|
| Durata meccanica |
3.000.000 operazioni
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 25 × 25 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ16
|
| Adatto per |
Illuminazione
|