Eaton Moeller® series pressostato MSC, 1 W, placcato oro, 7bar
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series pressostato MSC
|
| Sigla catalogo |
058693
|
| EAN |
4015080586937
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
111 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.383 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5-1
|
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
MCS4-G
|
| Posizione di montaggio |
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
|
| Resistenza agli urti |
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
36 Hz, 1 mm di ampiezza, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Condizioni ambientali |
Conforme a 2014/35/CE, 2014/30/CE e EN 60947-5-1. Pertanto,, l'utente deve esaminarlo separatamente per l'applicazione specifica adeguata.
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Frequenza nominale - max |
50 Hz
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2 A a DC-13, 24 V
0,25 A a DC-13, 110 V 2 A a AC-15, 230 V, 50/60Hz |
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
230 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
0 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
110 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
0 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Differenziale a commutazione variabile
|
| Pressione di burst |
90 bar
|
| Connessione |
Filettatura interna gas cilindrico (BSPP)
|
| Tipo connessione |
Morsetto a tunnel
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Durata elettrica |
1.000.000 operazioni
|
| Massima frequenza di manovra |
1500 operazioni/h
|
| Pressione di esercizio - max |
7000 hPa
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Pressostati
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Adatto come |
Protezione
controller a 2 punti |
| Pressione di prova |
32 bar
|
| Protezione da cortocircuito |
PKZM0-6,3, Senza fusibili
|
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Grandezza vite |
M3, Vite terminale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
|
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Coppia di serraggio |
0,5 Nm, Morsetti a bullone
|