Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

064896
U-CI43E

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Base, custodia individuale, AxLxP=250x375x120mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Base della custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
064896
EAN
4015080648963
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.316 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
U-CI43E

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Setti sfondabili per ingresso cavi a passo metrico su tutti i lati
  • Setti sfondabili a tutta superficie sui lati
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Basi delle custodie singole
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Involucro base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
960 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con coperchio
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di supporto
sfondabili
Tipo di ingresso cavi
2 x M50/32
Superiore e inferiore
6 x M25/16
laterale
8 x M20
1 x M50/32
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Opzionale
Nessuno
Grado di protezione
IK10
IP65
Altro
Materiale custodia
Plastica
Numero di ingressi canaline
76
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Protezione superficiale
Altro
Unità
Sistema modulare
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità interna
200 mm
Profondità interna
100 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
17 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
34 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
19 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
18 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
38 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
36 W

Esporta le caratteristiche del prodotto