Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperture e calotte, RAL7035, AxLxP=250x375x100mm
| Nome prodotto |
protezione custodia vuota opaca Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
194622
|
| EAN |
9010238059306
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
1.022 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
D200-CI43-RAL7035
|
| Funzioni |
Involucro base
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Chiusura coperchio sigillabile
|
| Adatto per |
Installazione esterno
|
| Utilizzato con |
U-CI43…
Custodia di copertura xEnergy Safety Ci Involucro base |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Coperchio custodia senza aperture
|
| Colore |
Non trasparente, RAL 7035, grigio chiaro
Grigio |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65, con base
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Tipo di coperchio/sportello |
non trasparente
|
| Materiale |
Plastica
|
| Profondità supporto |
200 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
250 mm
|
| Finitura superficie |
Altro
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
16 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
32 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
17 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
16 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
34 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
33 W
|