Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

069642
Codice del modello: U-CI44E

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Base, custodia individuale, AxLxP=375x375x120mm

General specifications

Nome prodotto
Base della custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
069642
EAN
4015080696421
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.757 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
U-CI44E

Delivery program

Tipo
Involucro base
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Basi delle custodie singole
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A

Technical Data - Electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Tipo di supporto
sfondabili
Protezione superficiale
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Grado di protezione
IK10
IP65
Altro
Numero di ingressi canaline
100
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Profondità interna
250 mm
Tipo di ingresso cavi
10 x M20
6 x M25/16
2 x M20
8 x M25/16
laterale
Superiore e inferiore
2 x M16
1 x M63/40
2 x M40/25
1 x M50/32
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Opzionale
Nessuno
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
21 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
42 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
23 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
22 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
47 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
45 W
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
960 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con coperchio
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Setti sfondabili per ingresso cavi a passo metrico su tutti i lati
  • Setti sfondabili a tutta superficie sui lati
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione

Esporta le caratteristiche del prodotto