Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

083880

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Base, AxLxP=750x375x120mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Base della custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
083880
EAN
4015080838807
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.92 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
U-CI48

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Lati chiusi, ma con prefrattura sfondabile
  • Apertura in alto e in basso
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Basi delle custodie del quadro di distribuzione
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Involucro base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
960 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
40 kg per custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento raggiunti, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con coperchio
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di supporto
Chiuso, con setto sfondabile a tutta superficie
Tipo di ingresso cavi
laterale
FL4… flangia
Superiore e inferiore
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Opzionale
Grado di protezione
IK10
IP65
Altro
Materiale custodia
Plastica
Numero di ingressi canaline
0
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
6
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Protezione superficiale
Altro
Unità
Sistema modulare
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
17
Profondità interna
250 mm
Profondità interna
100 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
33 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
67 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
37 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
35 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
75 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
71 W

Esporta le caratteristiche del prodotto