Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194628
D200-CI48-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperture e calotte, RAL7035, AxLxP=750x375x100mm

Specifiche generali

Nome prodotto
protezione custodia vuota opaca Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194628
EAN
9010238059368
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
2.286 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D200-CI48-RAL7035

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Chiusura coperchio sigillabile
Adatto per
Installazione esterno
Utilizzato con
U-CI48…
Custodia di copertura
Involucro base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio custodia senza aperture
Colore
Non trasparente, RAL 7035, grigio chiaro
Grigio
Tipo
  • Involucro base
  • Custodia di copertura
  • xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
40 kg per custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento raggiunti, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con base
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
non trasparente
Materiale
Plastica
Profondità supporto
200 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
375 mm
Finitura superficie
Altro
Unità
Sistema modulare

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
32 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
64 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
35 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
33 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
70 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
67 W

Esporta le caratteristiche del prodotto