Cartuccia fusibile, bassa tensione, 1000 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
1000NHG4G
|
EAN |
5027590427494
|
UPC |
051712295604
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
Altezza prodotto |
115 mm
|
Larghezza prodotto |
102 mm
|
Peso prodotto |
2196 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Codice modello |
500V 1000A NH4 FUSE gG
|
Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
Tensione nominale |
500V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Dimensione fusibile |
NH4
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
Adatto per |
Base per fusibili NH SD4-S
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4 |