Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100417
Codice del modello: SDAINLM16(24VDC)

Eaton Moeller® series SDAINL Combinazione di contattori stella-triangolo, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, Comando in corrente continua

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Sigla catalogo
100417
EAN
4015081003945
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
158 mm
Peso prodotto
1.19 kg
Certificazione/i
CE
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
SDAINLM16(24VDC)

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
ETR4-51
Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando
Collegamento a vite
Numero di poli
a 3 poli
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Grado di inquinamento
3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Connessione
Morsetti a vite
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.89 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.3 W
Applicazione
Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori
Categoria prodotto
Combinazioni di contattori
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di tensione
DC
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
3
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0
Numero di contatti principali (contatto NA)
9
Categoria di sovratensione
III
Fattore di utilizzo
100 %
Tempo di commutazione
20 s, max.
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1
Funzioni
contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
16 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9.28 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
10.8 W
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione di comando
24 V CC
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Tipo di tensione di esercizio
AC
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max
690 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto