Scarica il documento () sui 20

102703
Codice del modello: BPZ-KB-6/125-ALU

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsettiera, 1 polo, 125 A, 6 terminali di uscita, ALU

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102703
EAN
4015081025633
Lunghezza/profondità del prodotto
46.3 mm
Altezza prodotto
73.8 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
UL 1059
Codice modello
BPZ-KB-6/125-ALU

Delivery program

Valori nominali amperaggio
125A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Electrical

Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale ad AC Cu (UL) - max
600 VAC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1500 VDC
Corrente di corto circuito di picco
30 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
125A
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (UL)
115 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
11 kA

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP20
Numero di posizioni del morsetto per polo
7
Numero di morsetti per polo
7
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
14 - 6 AWG (ingresso)
14 - 6 AWG (uscita)
2,5 mm² - 16 mm² (uscita)
2,5 mm² - 16 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
8 - 2 AWG (ingresso)
14 - 6 AWG (uscita, filo sottile (con guaina))
6 mm² - 16 mm² (ingresso)
8 - 2 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina))
10 mm² - 35 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
14 - 6 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina))
6 mm² - 16 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
10 mm² - 35 mm² (ingresso)
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Materiale morsetto
Ottone
Nichelato
Coppia nominale
3,5 Nm - 5 Nm / 31 lbf - 44 lbf (ingresso). 2 Nm - 3 Nm / 17,7 lbf - 26,5 lbf (uscita)
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura di freccia termica
100 °C

Additional information

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Si aggancia alla guida DIN o alla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Questo blocco di distribuzione di potenza è adatto ai conduttori ALU e CU.
  • Prestare attenzione alle linee guida per la corretta manipolazione durante la procedura di connessione dei conduttori in alluminio.
  • Pulire e spazzolare le superfici di contatto, quindi lubrificarle con un lubrificante adeguato.
  • A titolo precauzionale, è consigliabile verificare regolarmente che le giunzioni siano serrate.
  • Zincato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.