Eaton Sistema quadro Bassa Tensione xEnergy Basic Morsettiera, 1 polo, 800 A, 2 terminali di uscita
Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
102711
|
EAN |
4015081025718
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
80.5 mm
|
Altezza prodotto |
145 mm
|
Larghezza prodotto |
72 mm
|
Peso prodotto |
0.546 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
IEC 60 947 -7 -1
|
Codice modello |
BPZ-KB-2/2/800-ALU
|
Valori nominali amperaggio |
800 A
|
Numero di poli |
Unipolare
|
Tensione nominale ad AC Al (IEC) - max |
1000 VAC
|
Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max |
1000 VAC
|
Tensione nominale a DC Al (IEC) - max |
1500 VDC
|
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max |
1500 VDC
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) Al (IEC) |
630 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC) |
800 A
|
Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso Montaggio a vista |
Posizione di montaggio |
universale
|
Numero di posizioni del morsetto per polo |
4
|
Numero di morsetti per polo |
4
|
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo) |
4 - 500 MCM AWG (ingresso, filo sottile (con guaina))
25 mm² - 185 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina)) 25 mm² - 240 mm² (ingresso) 25 mm² - 185 mm² (uscita, filo sottile (con guaina)) 4 - 600 MCM AWG (ingresso) 25 mm² - 240 mm² (uscita) |
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
25 mm²
|
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
185 mm²
|
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
25 mm²
|
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
240 mm²
|
Materiale morsetto |
con trattamento superficiale
Alluminio |
Coppia nominale |
15 N/m
|
Colore base |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Materiale apparecchio |
PA66
|
Temperatura di freccia termica |
125 °C
|
Indice analitico comparatico (CTI) |
600 V
|
Classificazione fiamma (UL 94) |
V-0
|
Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
Caratteristiche speciali |
|