Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsettiera, 1 polo, 800 A, 2 terminali di uscita, ALU
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102712
|
| EAN |
4015081025725
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80.5 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.546 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Codice modello |
BPZ-KB-1/2/800-ALU
|
| Valori nominali amperaggio |
800 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max |
1000 VAC
|
| Tensione nominale a DC Al (IEC) - max |
1500 VDC
|
| Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max |
1500 VDC
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Al (IEC) |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC) |
800 A
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso In custodia |
| Posizione di montaggio |
universale
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Grado di protezione |
IP10
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
3
|
| Numero di morsetti per polo |
3
|
| Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo) |
16 mm² - 240 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
2 - 600 MCM AWG (ingresso) 35 mm² - 300 mm² (ingresso) 6 - 500 MCM AWG (ingresso, filo sottile (con guaina)) 16 mm² - 240 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina)) 35 mm² - 300 mm² (uscita) |
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
300 mm²
|
| Materiale morsetto |
Alluminio
con trattamento superficiale |
| Coppia nominale |
25 Nm - 35 Nm / 221 lbf - 309,7 lbf (ingresso). 25 Nm - 35 Nm / 221 lbf - 309,7 lbf (uscita)
|
| Colore base |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Materiale apparecchio |
PA66
|
| Temperatura di freccia termica |
100 °C
|
| Indice analitico comparatico (CTI) |
600 V
|
| Classificazione fiamma (UL 94) |
V-0
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
|