Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto da incasso completo, grigio, 33 SU per fila, 4 file, tipo C
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
103100
|
| EAN |
4015081029396
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
780 mm
|
| Larghezza prodotto |
760 mm
|
| Peso prodotto |
16.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-3 |
| Codice modello |
BF-U-4/132-G-C
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Morsetto conduttore neutro |
| Dotato di: |
telaio di montaggio guida DIN
Piastre frontali Morsetto del conduttore di protezione e neutro Porta con chiusura a chiavistello contenitore da murare con telaio porta |
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio grigia (RAL 7035)
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base Quadro di distribuzione filo muro BF |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo |
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
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
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Profondità interna |
127 mm
|
| Altezza incorporata |
720 mm
|
| Larghezza interna |
720 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi in alto e in basso
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Grigio
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Profondità interna |
127 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
A incasso Guida DIN Parete cava e incasso A parete cava |
| Numero di unità passo modulo per riga |
33
|
| Numero di file |
4
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm² |
| Materiale della calotta protettiva |
Metallo
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
33
|
| Grado di protezione |
IK07 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
60 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
120 W
|