Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104402
DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore di carico lampada DILL, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Contattori per sistemi di illuminazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di carico lampada DILL
Sigla catalogo
104402
EAN
4015081041794
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.426 kg
Certificazione/i
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
Codice modello
DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
24 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
14 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Capacità di compensazione ammissibile
470 µF
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
170 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
238 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
12 A a AC-1, 380 V 400 V
12 A a AC-1, 220 V 230 V
20 A (circuito di avviamento reattore convenzionale)
20 A (carico per lampade fluorescenti - circuito "duo")
14 A a AC-3, 220/230 V
12 A (lampade ad alogenuri metallici)
12 A (dispositivi elettronici a monte)
12 A (lampade ai vapori di mercurio ad alta pressione)
12 A (lampade al sodio ad alta pressione)
7,5 A (Lampade al sodio a bassa pressione)
14 A (lampade a filamento)
12 A (lampade al mercurio miste)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Contattori per sistemi di illuminazione
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Durata elettrica
10.000 operazioni
Durata meccanica
1.000.000 manovre (Comando in AC)
Massima frequenza di manovra
60 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
60 operazioni elettriche/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori per lampade DILL
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.65 mΩ
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
52 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
67 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
7,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
8,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
63 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
24 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
24 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
24 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto