Contattori di potenza Eaton Moeller® series DILMF per l’industria dei semiconduttori conforme a SEMI F47, 380 V 400 V: 7 A, 1 contatto NC, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, morsetti a vite
| Nome prodotto |
Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® seriesF per il settore semiconduttori
|
| Sigla catalogo |
104417
|
| EAN |
4015081042340
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
97 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.531 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL UL Category Control No.: NLDX CSA UL File No.: E29096 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e.
|
| Codice modello |
DILMF8-01(RAC240)
|
| Dotato di: |
Contatto specchio
Circuito soppressore integrato |
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Modalità operativa |
MeDACnismo di funzionamento regolabile da 50 Hz a 400 Hz.
|
| Applicazione |
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Resistenza per polo |
2.65 mΩ
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
SEMI F47, Sistema elettromagnetico |
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
4.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
4 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.9 kW
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA) 5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) 50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
45 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
18 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
20 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
50 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, Comando in AC (UL/CSA) |
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,5 - 0,2 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
14 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
0,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
0,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
190 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
190 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
40 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
45 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase) |
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
18 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.3 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
7 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.8 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|