Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104438
Codice del modello: DILMF17-01(RAC24)

Contattori di potenza Eaton Moeller® series DILMF per l’industria dei semiconduttori conforme a SEMI F47, 380 V 400 V: 18 A, 1 contatto NC, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, morsetti a vite

General specifications

Nome prodotto
Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® seriesF per il settore semiconduttori
Sigla catalogo
104438
EAN
4015081042555
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.531 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILMF17-01(RAC24)

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
80 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
32 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
35 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
88 A

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
18 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.8 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
35 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Dotato di:
Contatto specchio
Circuito soppressore integrato
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
Connessione
Morsetti a vite
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Resistenza per polo
2.65 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
SEMI F47, Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,5 - 0,2 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
14 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
0,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
0,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
40 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
45 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
18 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, Comando in DC (UL/CSA)
A600,Comando in AC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto