Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105853

Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series, AxLxP=120x80x95mm, +guida di montaggio CI-K1H-95-TS

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
105853
EAN
4015081056309
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
137 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.169 kg
Certificazione/i
UL94: HB
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11
UL94: VO/1.5 mm thickness
Note catalogo
Spia L‐… montaggio possibile nella base preforata M20/M25
Codice modello
CI-K1H-95-TS

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza ambientale
Parzialmente resistente all'alcol
Non resistente all'olio minerale
Resistente agli alcali
Non resistente a soluzioni alcaline
Non resistente al benzene
Resistente all'alcol
Resistente alle soluzioni saline
Parzialmente resistente ai grassi
Resistente alla benzina
Parzialmente resistente agli acidi (> 10%)
Parzialmente resistente al benzene
Resistente ai grassi
Resistente agli agenti chimici (copertura, base)
Resistente agli acidi (< 10%)
Resistente all'olio minerale
Resistente al benzene
Resist. agli agenti chimici (membr. pass. (CI-K1/CI-K2) e mater. sigill.)
Resistenza agli urti
IK04 (in conformità a EN 50102)
Resistenza alla temperatura
-40 - 80 °C (guarnizione)
-40 °C - +120 °C (custodia)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
10 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)

Features & functions

Colore base
Grigio chiaro, Operatore (RAL 7035)
Grigio chiaro, Copertura (RAL 7035)
Nero (RAL 9005)
Materiale custodia
Plastica
1 Ω x 10¹³ (resistenza superficiale conforme a IEC 60093)
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Senza alogeni
Dotato di:
Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
Setti sfondabili
Con entrate cavo preforate
Setti sfondabili per ingresso cavi metrici su piastra sup., inf. e post.

Informazioni generali

Materiale copertura
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Comportamento alla fiamma
960 °C/1 mm spess. (base, coperchio, filo incand. conf. a VDE 0471 parte 2)
650 °C/spess. 1 mm (membr. pass. e mat. di ten.) conf. a VDE 0471 parte 2)
Modello
In custodia
Profondità supporto
72 mm
Capacità peso montaggio - max
0.5 kg
Categoria prodotto
  • Scatole vuote
  • Scatole di piccole dimensioni
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Track resistance
CTI 175 (coperchio, conforme alla norma IEC 60112)
CTI 175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
Tipo
Involucro base
Consumo di acqua
0,29% (in conformità a DIN EN ISO 62)

Esporta le caratteristiche del prodotto