Scarica il documento () sui 20

106443
Codice del modello: BPZ-KAS-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida serracavo profilo C L=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106443
EAN
4015081062133
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
898 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KAS-1000

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.