Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 380 V 400 V 900 kW, 2 NA, 2 NC, RAW 250, Comando in corrente alternata, collegamento a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
106727
|
| EAN |
4015081064946
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
392 mm
|
| Altezza prodotto |
252 mm
|
| Larghezza prodotto |
515 mm
|
| Peso prodotto |
32 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1 CE UL IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA VDE 0660 UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DILM1600/22(RAW250)
|
| Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto) |
2200 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto) |
1970 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
1880 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
1800 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
4500 A
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
41 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1600 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
13 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
5800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
16000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
16000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
16000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
16000 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947) |
19000 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V |
1200 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V |
1120 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
1280 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
1280 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
1280 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
1280 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz |
1770 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
550 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
900 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
930 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
1000 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
1180 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
1600 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz |
1650 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
430 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
770 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
830 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
940 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
1300 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Isolamento sicuro |
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
|
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
|
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua) |
| Massima frequenza di manovra |
1000 manovre meccaniche/ora (comando in DC)
1000 Operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza |
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Livello di segnale |
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Comportamento in condizioni marginali e transitorie |
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita |
| Tensione di diseccitazione |
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1.15 V AC x Us
0,7 - 1.15 V DC x Us |
| Consumo energetico |
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
2000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
2000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
36,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
17,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
36,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
17,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
230 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
70 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
40 ms
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
560 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
640 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
1200 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
1300 HP
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
85 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
85 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
85 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in AC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
1600 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M12, Vite terminale, Collegamenti principali |
| Dimensione cacciavite |
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
|
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 100 mm, Collegamento principale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori corrente di comando
|
| Coppia di serraggio |
35 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando |
| Larghezza bandella |
18 mm
|