Scarica il documento () sui 20

110839
Codice del modello: BPM-O-400/10

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione in custodia con serratura a doppia mappa, IP55, AxLxP=1060x400x270mm

General specifications

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
110839
EAN
4015081105809
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-400/10

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Metodo di montaggio
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP55
Numero di file
6
Profondità interna
300 mm
Altezza incorporata
1090 mm
Larghezza interna
430 mm
Profondità interna
265 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Chiusura a doppio ingegno
Singola

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
58 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
117 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
54 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
64 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
109 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
129 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto