Eaton Sistema quadro Bassa Tensione xEnergy Basic Quadro di distribuzione in custodia con serratura a doppia mappa, IP55, AxLxP=1260x800x270mm
Nome prodotto |
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
111030
|
EAN |
4015081105915
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
Altezza prodotto |
1260 mm
|
Larghezza prodotto |
800 mm
|
Peso prodotto |
40.3 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
BPM-O-800/12
|
Tipo |
Apparecchio base
|
Applicazione |
Resistente all’umidità (sito di installazione)
|
Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
Tipo di chiusura |
Altro
|
Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
Materiale custodia |
Acciaio
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
35
|
Metodo di montaggio |
A montaggio superficiale (gesso)
Montaggio a vista |
Materiale |
Lamiera di acciaio
|
Numero di file |
7
|
Profondità interna |
300 mm
|
Altezza incorporata |
1290 mm
|
Larghezza interna |
830 mm
|
Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Chiusura a doppio ingegno Singola |
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
102 W
|
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
204 W
|
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
122 W
|
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
110 W
|
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
244 W
|
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
221 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP55
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 440 V AC
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
Caratteristiche |
Versione EMC
|
Funzioni |
Apparecchio base
Possibilità di estensione Sigillabile |
Numero RAL |
7035
|