Scarica il documento () sui 20

111101
Codice del modello: BPZ-WB3S-600/4/1

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Box di parete per sistema di 3-stadi AxLxP=460x600x180mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111101
EAN
4015081106622
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
433 mm
Larghezza prodotto
606 mm
Peso prodotto
4.32 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-600/4/1

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro
Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
460 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
180 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
180 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.