Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio porta da incasso, porta in lamiera di acciaio e spinotto di comando a tre punti per sistema tricomponente, L = 1200 mm, A = 1560 mm, bianco
Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
111212
|
EAN |
4015081107735
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
Altezza prodotto |
1565 mm
|
Larghezza prodotto |
1235 mm
|
Peso prodotto |
20.58 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
BP-U-3S-1200/15-W
|
Tipo |
dispositivo supplementare
|
Modello |
Porta a serratura
|
Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura a polvere |
Metodo di montaggio |
Da incasso
|
Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
Indicato per altezze di |
1560 mm
|
Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
Caratteristiche |
Versione EMC
|
Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|