Scarica il documento () sui 20

111254
Codice del modello: BPM-U-3S-400/12

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, blocco a doppia aletta, IP54, AxP=1260x400 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111254
EAN
4015081108152
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
1265 mm
Larghezza prodotto
435 mm
Peso prodotto
4.27 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-U-3S-400/12

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare
Modello
Porta a battente
Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.