Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per AxL=300x800mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
114814
|
| EAN |
4015081142149
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
688 mm
|
| Peso prodotto |
4.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL300-800
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
universale |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|