Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 24-30VDC, standard
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
|
| Sigla catalogo |
115393
|
| EAN |
4015081151257
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
1.25 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA certified |
| Codice modello |
NZM2-XRD24-30DC
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4)
N(S)2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tempo di apertura |
110 ms - 170 ms
|
| Tempo di chiusura |
110 ms - 170 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Consumo energetico |
450 W (24 - 30 V DC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
100 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
100 ms
|
| Tensione nominale |
24 - 30 V DC
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino |