Scarica il documento () sui 20

116913
Codice del modello: BPZ-LOCK/SH6METAL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Serratura di metallo SH6 con foro 6x6 (cambiamento della serratura stretta della porta)

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116913
EAN
4015081166510
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-LOCK/SH6METAL

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Tipo di maniglia
Chiave
Materiale apparecchio
Metallo

Additional information

Funzioni
serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.