Scarica il documento () sui 20

116921
Codice del modello: BPZ-CP-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida sezione C 1000

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116921
EAN
4015081166596
Lunghezza/profondità del prodotto
8.5 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CP-1000

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.