Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Guida sezione C 1200
Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
116922
|
EAN |
4015081166602
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
8.5 mm
|
Altezza prodotto |
22 mm
|
Larghezza prodotto |
1100 mm
|
Peso prodotto |
0.3 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
BPZ-CP-1200
|
Tipo |
dispositivo supplementare
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
Finitura superficie |
zincato
|
Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a vista Montaggio a incasso |
Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
Materiale |
Lamiera di acciaio
|
Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|