Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di montaggio NZM1 per MSW verticale, AxP=300x400 mm, bianco
| Nome prodotto |
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116929
|
| EAN |
4015081166671
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
305 mm
|
| Larghezza prodotto |
325 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-NZM1/MSW-400-MV-W
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Applicazione |
Parete laterale di montaggio
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Protezione superficiale |
zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a pannello Montaggio in custodia |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Adatto per |
Montaggio singolo
|
| Utilizzato con |
NZM1
|