Scarica il documento () sui 20

116930
Codice del modello: BPZ-NZM2/MSW-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT Set di montaggio NZM2 per MSW verticale, AxP=400x400 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116930
EAN
4015081166688
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
405 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
2.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2/MSW-400-MV-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Applicazione
Parete laterale di montaggio
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.