Scarica il documento () sui 20

116935
Codice del modello: BPZ-NZM1/MSW-600-MH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di montaggio NZM1 per MSW orizzontale, AxP=200x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116935
EAN
4015081166732
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
205 mm
Larghezza prodotto
525 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM1/MSW-600-MH

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare
Applicazione
Parete laterale di montaggio
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
zincato
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.