Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121471
M22-PVS60P-MS*

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A palmo di mano, 60 mm, Npn luminoso, sblocco a chiave, selezionabile, rosso, giallo, RAL 3000, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
121471
Lunghezza/profondità del prodotto
93 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Note catalogo
Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
Codice modello
M22-PVS60P-MS*

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
rosso
Diametro attuatore
60 mm
Funzione attuatore
Sblocco a chiave
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Colore
Rosso
Progettazione
A palmo di mano
Classico
Illuminazione
Non illuminato
Metodo di sblocco
Sblocco a chiave

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altri
Materiale ghiera frontale
Altri
Progettazione
A palmo di mano
Classico
Caratteristiche
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
Codice chiave
selezionabile
Numero RAL
3000

Informazioni generali

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69K
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto