Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121731
Codice del modello: PKE12/XTU-1,2

Eaton Moeller® series PKE12 Interruttore di protezione del motore, Apparecchio completo con maniglia standard, elettronico, 0,3 - 1,2 A, 1,2 A, Con sganciatore di sovraccarico, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
Sigla catalogo
121731
EAN
4015081195411
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
102.5 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
UL
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-05
Note catalogo
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
Codice modello
PKE12/XTU-1,2

Features & Functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Manopola standard
Funzioni
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Protezione motore
sensibilie alla mancanza fase
Sganciatore termico
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli

General information

Tempi di flusso corrente - min
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
50.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
Massima frequenza di manovra
60 operazioni/h
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.3 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1.2 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza per polo
121 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 10
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,2 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1.2 A

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
100 A, Classe J, High-Fault 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici
tolleranza ± 20%, Sganciatori termici
Sganciatore termico fisso 15,5 x IR
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici

Switching capacity

Poteri d'interruzione
1,2 A, AC-3 fino a 690 V

Motor rating

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
0.5 HP

Communication

Connessione
Morsetti a vite

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.2 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.