Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121732
PKE12/XTU-4

Eaton Moeller® series PKE12 Interruttore protettore per motori, Apparecchio completo con maniglia standard, elettronico, 1 - 4 A, Con sganciatore di sovraccarico

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
Sigla catalogo
121732
EAN
4015081195428
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
102.5 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-10
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
VDE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
UL 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
Note catalogo
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
Codice modello
PKE12/XTU-4

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Connessione
Morsetti a vite

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Manopola standard
Funzioni
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Sensibilità alla mancanza di fase
Sganciatore termico
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Tempi di flusso corrente - min
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
50.000 operazioni (contatti di potenza)
Massima frequenza di manovra
60 operazioni/h
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
4 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore protettore per motori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione frontale contro i contatti diretti (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza per polo
10 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.125 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
2 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
3 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
100 A, Classe J, High-Fault 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
tolleranza ± 20%, Sganciatori termici
Sganciatore termico fisso 15,5 x IR
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
4 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 10
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.