Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121740
MSC-DE-12-M7(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 3 kW, Iq= 100 kA, Ir= 3 - 12 A, 24 V DC, DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
Sigla catalogo
121740
EAN
4015081195503
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
198 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Codice modello
MSC-DE-12-M7(24VDC)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
7 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.6 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
6,6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
1
Tempi di flusso corrente - min
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
3 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con unità di sgancio elettronica
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita (tenuta), DC
2.6 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
200 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
150 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
186 A

Esporta le caratteristiche del prodotto