Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123882
+IZMX-AS44

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore di segnalazione ON-OFF, 4 W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX blocco contatto ausiliario
Sigla catalogo
123882
EAN
4015081214877
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.135 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-AS44

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto ausiliario

Gamma

Modello
integrabile
Caratteristiche speciali
  • 4 contatti in scambio
  • Interruttore ausiliario standard per la segnalazione On-Off
  • Il dispositivo di base contiene già due contatti in scambio.
  • Sono possibili due contatti in scambio aggiuntivi.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40...
INX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Potere d'interruzione nominale (carico induttivo)
10 A (250 V AC)
0.5 A (125 V DC)
0,25 A (250 V DC)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technical data - mechanical

portalampada
Nessuno
Metodo di montaggio
Altro
Numero di contatti (contatti di commutazione)
4
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com