Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184166
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Modulo di ritardo per attuatore a U, 230 VAC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184166
EAN
4015081783434
Lunghezza/profondità del prodotto
88.9 mm
Altezza prodotto
114.3 mm
Larghezza prodotto
95.25 mm
Peso prodotto
0.862 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
Modulo di ritardo per sganciatore di minima tensione
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Range di funzionamento tensione di comando
208 - 250 V DC
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com