Eaton Bussmann series Fusibile NH per bassa tensione, 500V, 1250A, 120 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe C gL/gG
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
1250NHG4G
|
| EAN |
5027590429719
|
| UPC |
051712295611
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
102 mm
|
| Peso prodotto |
2474 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
500V 1250A NH4 FUSE gG
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Dimensione fusibile |
NH4
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
| Adatto per |
Base per fusibili NH SD4-S
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4 |